|
|
|
LV431569
Stromwandlermodul mit Spannungsausgang 3P 250/5A für ComPact NSX100-250
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Stromwandlermodul und Spannungsausgang
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromwandler
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPact Compact NSX250
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Nennstrom [In]
|
250 A
|
Stromwandlerverhältnis
|
250/5 A
|
Leistungsaufnahme in VA
|
1,1 VA
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 1
|
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
530 V
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Hilfsanschlussklemme
|
Kabelstecker 2,5 mm²
|
Montage
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK04 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
991,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,451 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
D6de6579-e574-46d8-907a-21c729c883f0
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|