Schneider-Electric
 
LV431748 Bild- scope
LV431748
ComPact NSX250F mit magnetischem Auslösegerät 220A 3P3D 36kA/415V
EAN Code: 
3606480014734
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Compact
Produktname Compact NSX
Produktserie ComPact NSX100 - 250
Kurzbezeichnung des Geräts NSX250F
Produkt oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Motor
Number of poles 3P
Beschr. der geschützen Pole 3t
Nennstrom [In] 220 A bei 65 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC 50/60 Hz
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Yes conforming to EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
22 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
8 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
85 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
30 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
15 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
Performance level F 36 kA 415 V AC
Bez. der Auslöseeinheit MA
Technologie der Auslöseeinheit Magnetisch
Schutzfunkt. d. Auslöseeinh. I
Betätigungsart Kippschalter
Circuit breaker mounting mode Befestigt
Zusatzmerkmale
Nennisolationsspannung Ui 800 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 35 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
85 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
22 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
30 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
8 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 5000 Zyklen bei 690 V In
10000 Zyklen bei 690 V In/2
10000 Zyklen bei 440 V In
20000 Zyklen bei 440 V In/2
Montagehalterung Rückwand
Verbindung auf der Oberseite Vorne
Anschluss auf der Unterseite Vorne
Verbindungsabstand 35 mm
Schutzfunktionen I : for short-circuit protection (magnetic)
Auslöseeinheits-Nennwert 220 A bei 65 °C
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Einstellbar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 9 - 14 x In
Erdschlussschutz Ohne
Number of slots for electrical auxiliaries 5 slot(s)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Produktgewicht 2,4 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947
Produktzertifizierungen CCC
Marine
EAC
Überspannungskategorie Klasse II
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 conforming to IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Relative Feuchtigkeit 0…95 %
Aufstellungshöhe 0...2000 m without derating
2000 m...5000 m with derating
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,951 kg
Höhe VPE1 11,6 cm
Breite VPE1 14,4 cm
Länge VPE1 19,3 cm
Verpackungstyp VPE2 S04
Inhaltsmenge VPE2 12
Gewicht VPE2 24,178 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 40 cm
Länge VPE2 60 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months