Baureihe
|
ComPact
|
Produktname
|
ComPact NSX
|
Baureihe
|
ComPact NSX100 - 250
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NSX250N
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsschalter
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Anzahl der Pole
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3t
|
[In] Bemessungsstrom
|
250 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
85 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
10 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
36 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
90 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
15 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
|
Leistungsstufe
|
N 50 kA 415 V AC
|
Name des Auslösers
|
Micrologic 5.2 A
|
Auslöser-Technologie
|
Elektronisch
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LSI
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montageart des Leistungsschalters
|
Fixiert
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
10 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
90 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000 Zyklen bei 690 V In
10000 Zyklen bei 690 V In/2
10000 Zyklen bei 440 V In
20000 Zyklen bei 440 V In/2
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Schutzart
|
L : für Überlastschutz (Langzeit)
S : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
|
Auslöserleistung
|
250 A bei 40 °C
|
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz)
|
Einstellbar
|
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme
|
100 - 250 A
|
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung
|
Einstellbar
|
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung
|
15…400 s bei 1,5 x Ir
0,35…11 s bei 7,2 x Ir
0,5…16 s bei 6 x Ir
|
Thermischer Speicher
|
20 Minuten vor und nach der Auslösung
|
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes
|
Einstellbar
|
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes
|
1,5 - 10 x Ir
|
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung
|
Einstellbar
|
[tsd] Einstellbereich der Kurzzeitschutzverzögerung
|
0…0,4 s
|
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
Einstellbar
|
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
1,5 - 12 x In
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Zonenselektive Verriegelung ZSI
|
Mit
|
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen
|
5 Steckplatz (Steckplätze)
|
Lokale Signalisierung
|
Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
|
Displaytyp
|
LCD-Anzeige
|
Messwerttyp
|
Amperemeter
|
Datenübermittlung
|
Zeitgestempelte Verläufe und Ereignistabellen
Momentane und angeforderte Werte
Schutz- und Alarmeinstellungen
Maximeter/Minimeter
Abfrage Strom und Leitung
Energieverbrauchsmessung
Wartungsanzeigen
Qualität der Stromversorgung
|
Breite (B)
|
105 mm
|
Höhe (H)
|
161 mm
|
Tiefe (T)
|
86 mm
|
Produktgewicht
|
2,4 kg
|