Schneider-Electric
 
LV432475 Bild- scope
LV432475
2 Rückseitige Anschlüsse kurz für ComPact NSXNSX400-630 und INS/INV320-630
EAN Code EAN Code: 
3606480019715
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPacT NSX400 - 630 neue Generation
ComPacT NSX400 - 630 DC neue Generation
Produkt- oder Komponententyp Kurzer rückseitiger Anschluss
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie ComPact ComPacT NSX400 neue Generation
ComPact ComPacT NSX630 neue Generation
ComPact Compact NSX400 DC
ComPact Compact NSX630 DC
EasyPact EasyPact CVS400
EasyPact EasyPact CVS630
ComPact ComPacT INS
ComPact Compact INV
ComPact Compact INSJ
Beschreibung der Pole 4P
3P
[In] Bemessungsstrom 630 A
Zusatzmerkmale
Position des Anschlusses Rückseite
Form Kurz
Menge pro Satz Satz à 2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,400 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 16,400 cm
VPE 1 Gewicht 381,500 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 8,247 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 160
VPE 3 Höhe 50,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 77,976 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months