|
|
|
LV432490
Anschlussverbreiterungen 52,5mm Flachanschluss 3P NSX400-630 und INS/INV320-630
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschlussverbreiterungen
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPacT neue Generation ComPacT NSX400 neue Generation
ComPacT neue Generation ComPacT NSX630 neue Generation
ComPacT neue Generation ComPacT NSX DC neue Generation
ComPact ComPact NSX400
ComPact ComPact NSX630
ComPact Compact NSX400 DC
ComPact Compact NSX630 DC
EasyPact EasyPact CVS400
EasyPact EasyPact CVS630
ComPact ComPacT INS
ComPact Compact INV
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Menge pro Satz
|
3
|
Montageposition
|
Gerade
|
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom
|
630 A
|
Anschlussraster
|
52,5 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
950,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,82 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
96
|
VPE 3 Höhe
|
50,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
106,904 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|