Schneider-Electric
 
LV432585 Bild- scope
LV432585
Adapter für 4P Einsteckplatte, ComPact NSX400/630 Kompaktleistungsschalterzub.
EAN Code EAN Code: 
3606480021510
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Verbindungsadapter
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie ComPact ComPact NSX400
ComPact ComPact NSX630
ComPact Compact NSX400 DC
ComPact Compact NSX630 DC
Beschreibung der Pole 4P
Zusatzmerkmale
Montagemodus Steckbar
[In] Bemessungsstrom 630 A
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 15,000 cm
VPE 1 Länge 25,000 cm
VPE 1 Gewicht 282,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,644 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer F50b8d40-d694-4811-96cc-3d752a3c6779
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 2
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months