Schneider-Electric
 
LV432602T Bild- scope
LV432602T
Umbauzubehör für Direktdrehgriff für ComPacT NSX400 bis NSX630 für Maschinensteuerung CNOMO, IP54
EAN Code EAN Code: 
3606482004115
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Konvertierungszubehör CNOMO
Zubehör / Teilekategorie Steuerungszubehör
Kompatible Produktfamilie ComPacT neue Generation ComPacT NSX400 neue Generation
ComPacT neue Generation ComPacT NSX630 neue Generation
ComPacT neue Generation NSX400
ComPacT neue Generation NSX630 DC
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
Montage
Schutzart (IP) IP54
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Länge 22,5 cm
VPE 1 Gewicht 342,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,486 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 2387926a-e4eb-4141-a1ec-5c6282885a9c
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate