Schneider-Electric
 
LV432646 Bild- scope
LV432646
Motorantrieb MT400/630 250 V DC für ComPact NSX400/630
EAN Code: 
3606480020223
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts MT400/630
Produkt oder Komponententyp Motormechanismus
Geräteanwendung Automatische Federspannung
Kompatible Produktfamilie Compact NSX400
Compact NSX630
Compact NSX400 DC
Compact NSX630 DC
PowerPact Multistandard
EasyPact CVS400
EasyPact CVS630
PowerPact L
Betätigungsart Standard
Steuerkreisspannung 250 V DC
Circuit breaker mounting mode Befestigt
Circuit breaker frame rated current 400 A
630 A
Zusatzmerkmale
Typ des Steuersignals Impuls
Gehalten
Reaktionszeit < 700 ms (Öffnung)
< 80 ms (Schließung)
Max. Betätigungsfrequenz 4 pro Minute
Maximale Leistungsaufnahme in VA 500 VA Schließung
500 VA Öffnung
Beschreibung der Verriegelungsoptionen 1 bis 3 Vorhängeschlösser mit Ø 5 bis Ø 8
Verriegelung in Aus-Stellung
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 3,13 kg
Höhe VPE1 17 cm
Breite VPE1 17 cm
Länge VPE1 20 cm
Verpackungstyp VPE2 S04
Inhaltsmenge VPE2 6
Gewicht VPE2 19,56 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 40 cm
Länge VPE2 60 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months