Schneider-Electric
 
LV432648 Bild- scope
LV432648
Schaltspielzähler für Motorantrieb MT400/630 für ComPact NSX400/630
EAN Code EAN Code: 
3606480021770
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Betriebszähler
Zubehör / Teilekategorie Elektrozubehör
Kompatible Produktfamilie ComPact ComPact NSX400
ComPact ComPact NSX630
ComPact ComPact NSX DC
PowerPact PowerPact L
Zusatzmerkmale
Displaytyp Mechanisch
Anzeigestellen 5
Rückstellung Ohne
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,300 cm
VPE 1 Breite 11,200 cm
VPE 1 Länge 11,500 cm
VPE 1 Gewicht 27,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 768,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months