Schneider-Electric
 
LV432896 Bild- scope
LV432896
Kompaktleistungsschalter ComPact NSX630H mit Micrologic 2.3 4P4D 225-630A,70kA/415V AC
EAN Code: 
3606480015526
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Compact
Produktname Compact NSX
Produktserie ComPact NSX400 - 630
Kurzbezeichnung des Geräts NSX630H
Produkt oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Number of poles 4P
Beschr. der geschützen Pole 3t
4t
3t + N/2
Neutralposition Links
Nennstrom [In] 630 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC 50/60 Hz
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
65 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
100 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
20 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
20 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V AC
Bez. der Auslöseeinheit Micrologic 2.3
Technologie der Auslöseeinheit Elektronisch
Schutzfunkt. d. Auslöseeinh. LSoI
Betätigungsart Kippschalter
Circuit breaker mounting mode Befestigt
Zusatzmerkmale
Nennisolationsspannung Ui 800 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 11 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 15000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 2000 Zyklen bei 690 V In
6000 Zyklen bei 690 V In/2
4000 Zyklen bei 440 V In
8000 Zyklen bei 440 V In/2
Montagehalterung Rückwand
Verbindung auf der Oberseite Vorne
Anschluss auf der Unterseite Vorne
Verbindungsabstand 45 mm
Schutzfunktionen Überlastschutz (Langzeit)
Kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz mit fester Verzögerung
Kurzschlussschutz, unverzögert
Auslöseeinheits-Nennwert 630 A bei 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 regelbare Einstellungen
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 250 - 630 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fest
[tr] long-time protection delay adjustment range 16 s bei 6 x Ir
Thermischer Speicher 20 Minuten vor und nach der Auslösung
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 9 regelbare Einstellungen
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 - 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fest
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Befestigt
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 6900 A
Erdschlussschutz Ohne
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
Kein Schutz (3t)
Number of slots for electrical auxiliaries 6 Einschübe
Lokale Signalisierung Blinkende LED (grün)betriebsbereit:
LED 105 % Ir (rot)Überlast:
LED 90 % Ir (orange)Überlast:
Width (W) 185 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Produktgewicht 8,13 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947
Produktzertifizierungen CCC
EAC
Marine
Überspannungskategorie Klasse II
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Relative Feuchtigkeit 0…95 %
Aufstellungshöhe 0 - 2000 m ohneLeistungsreduzierung
2000 m - 5000 m mit Unterlastung
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 7,542 kg
Höhe VPE1 15 cm
Breite VPE1 20,4 cm
Länge VPE1 29 cm
Verpackungstyp VPE2 S04
Inhaltsmenge VPE2 3
Gewicht VPE2 23,17 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 40 cm
Länge VPE2 60 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months