Schneider-Electric
 
LV433808 Bild- scope
LV433808
4P Micrologic 4.2 100-250A Auslöser für ComPact NSX 250 Kompaktleistungsschalter
EAN Code EAN Code: 
3606481353467
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Baureihe ComPact NSX100 - 250
Produkt- oder Komponententyp Auslöseeinheit
Name des Auslösers Micrologic 4.2
Auslöser-Technologie Elektronisch
Kompatible Produktfamilie ComPact NSX250
Geräteanwendung Verteilung
Number of poles 4P
Beschreibung der geschützten Pole 4t
3t + N/2
3t
Neutralposition Links
Schutzfunktionen des Auslösers LSoIR
Schutzart L : für Überlastschutz (Langzeit)
SO : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz mit fester Verzögerung
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
R : für Erdschlussschutz
Trip unit rated current 250 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 440 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 regelbare Einstellungen
Einstellbereich langzeitverzögerter Kurzschlusschutz [lr] 100 - 250 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fixiert
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 s bei 7,2 x Ir
16 s bei 6 x Ir
400 s bei 1,5 x Ir
Thermischer Speicher 20 Minuten vor und nach der Auslösung
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Einstellbar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 - 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixiert
Einstellbereich Kurzzeitverzögerung [tsd] 0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixiert
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlusschutz [li] 3.000 A
Erdschlussschutz Integriert
Erdschluss-Schutzklasse Klasse A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Einstellbar
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 500 mA
3 A
300 mA
30 mA
1 A
5 A
100 mA
Earth-leakage protection specific mode Aus mit dem Drehschalter ΙΔn
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Einstellbar
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
150 ms
60 ms
1 s
500 ms
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
Kein Schutz (3t)
Zonenselektive Verriegelung ZSI Ohne
Lokale Signalisierung Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
Farbanzeige (gelb) für Reststrom
Montage
Normen UL 508
EN 60947-2
IEC 60947-2
NEMA AB1
Produktzertifizierungen CB
CCC
EAC
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,8 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 800,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 8,396 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 74,0 cm
VPE 3 Breite 60,0 cm
VPE 3 Länge 80,0 cm
VPE 3 Gewicht 76,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months