Baureihe
|
ComPact
|
Produktname
|
ComPact NSX
|
Baureihe
|
ComPact NSX100 - 250
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
VigiCompact NSX160H
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Erdschluss-Leistungsschalter
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Anzahl der Pole
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3t
|
[In] Bemessungsstrom
|
100 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
100 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Leistungsstufe
|
H 70 kA 415 V AC
|
Name des Auslösers
|
Micrologic 4.2
|
Auslöser-Technologie
|
Elektronisch
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LSoIR
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montageart des Leistungsschalters
|
Fixiert
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
100 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
40000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen bei 440 V In
40000 Zyklen bei 440 V In/2
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Schutzart
|
L : für Überlastschutz (Langzeit)
SO : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz mit fester Verzögerung
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
R : für Erdschlussschutz
|
Auslöserleistung
|
100 A bei 40 °C
|
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz)
|
9 regelbare Einstellungen
|
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme
|
40 - 100 A
|
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung
|
Fixiert
|
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung
|
11 s bei 7,2 x Ir
16 s bei 6 x Ir
400 s bei 1,5 x Ir
|
Thermischer Speicher
|
20 Minuten vor und nach der Auslösung
|
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes
|
Einstellbar
|
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes
|
1,5 - 10 x Ir
|
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung
|
Fixiert
|
[tsd] Einstellbereich der Kurzzeitschutzverzögerung
|
0,02 s
|
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
Fixiert
|
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
1.500 A
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Klasse A
|
[IΔn] Typ der Differenzstromschutz Empfindlichkeitseinstellung
|
Einstellbar
|
[IΔn] Einstellbereich der Empfindlichkeit des Differenzstromschutzes
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Spezifischer Modus für den Erdschlussschutz
|
Aus mit dem Drehschalter ΙΔn
|
[Δt] Typ der Differenzstromschutz Zeitverzögerungseinstellung
|
Einstellbar
|
[Δt] Einstellbereich für die Zeitverzögerung des Erdschlussschutzes
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
|
Zonenselektive Verriegelung ZSI
|
Ohne
|
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen
|
5 Steckplatz (Steckplätze)
|
Lokale Signalisierung
|
Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
|
Breite (B)
|
105 mm
|
Höhe (H)
|
161 mm
|
Tiefe (T)
|
86 mm
|
Produktgewicht
|
2,05 kg
|