Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 regelbare Einstellungen
|
Einstellbereich langzeitverzögerter Kurzschlusschutz [lr]
|
40 - 100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Einstellbar
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 s bei 1,5 x Ir
0,35…11 s bei 7,2 x Ir
0,5…16 s bei 6 x Ir
|
Thermischer Speicher
|
20 Minuten vor und nach der Auslösung
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Einstellbar
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1,5 - 10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Einstellbar
|
Einstellbereich Kurzzeitverzögerung [tsd]
|
0…0,4 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Einstellbar
|
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlusschutz [li]
|
1.500 A
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Klasse A
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Einstellbar
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
30 mA
5 A
100 mA
300 mA
500 mA
3 A
1 A
|
Earth-leakage protection specific mode
|
Aus mit dem Drehschalter ΙΔn
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Einstellbar
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
150 ms
1 s
500 ms
60 ms
|
Neutral protection settings
|
0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
1,6 x Ir (3t + OSN)
Kein Schutz (3t)
|
Zonenselektive Verriegelung ZSI
|
Ohne
|
Lokale Signalisierung
|
Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
|
Displaytyp
|
LCD-Anzeige
|
Messwerttyp
|
Kilowattstundenzähler
|
Datenübermittlung
|
Abfrage Strom und Leitung
Schutz- und Alarmeinstellungen
Erdschlussstrom
Maximeter/Minimeter
Testberichte
Wartungsanzeigen
Momentane und angeforderte Werte
Energieverbrauchsmessung
Zeitgestempelte Verläufe und Ereignistabellen
Qualität der Stromversorgung
|