Schneider-Electric
 
LV433901 Bild- scope
LV433901
4P Micrologic Alarm 7.2E 100-250A Auslöser für ComPact NSX 250 Kompaktleistungsschalter
EAN Code EAN Code: 
3606481353658
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Baureihe ComPact NSX100 - 250
Produkt- oder Komponententyp Auslöseeinheit
Name des Auslösers Micrologic 7.2 E AL
Auslöser-Technologie Elektronisch
Kompatible Produktfamilie ComPact NSX250
Geräteanwendung Verteilung
Number of poles 4P
Beschreibung der geschützten Pole 4t
3t
3t + N/2
3t + OSN
Neutralposition Links
Schutzfunktionen des Auslösers LSI
Schutzart L : für Überlastschutz (Langzeit)
S : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
Trip unit rated current 250 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 440 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 regelbare Einstellungen
Einstellbereich langzeitverzögerter Kurzschlusschutz [lr] 100 - 250 A
Long-time protection delay adjustment type tr Einstellbar
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s bei 1,5 x Ir
0,35…11 s bei 7,2 x Ir
0,5…16 s bei 6 x Ir
Thermischer Speicher 20 Minuten vor und nach der Auslösung
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Einstellbar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 - 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Einstellbar
Einstellbereich Kurzzeitverzögerung [tsd] 0…0,4 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Einstellbar
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlusschutz [li] 3.000 A
Erdschlussschutz Integriert
Erdschluss-Schutzklasse Klasse A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Einstellbar
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 500 mA
5 A
1 A
100 mA
3 A
30 mA
300 mA
Earth-leakage protection specific mode Aus mit dem Drehschalter ΙΔn
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Einstellbar
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 500 ms
150 ms
0 ms
60 ms
1 s
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
1,6 x Ir (3t + OSN)
Kein Schutz (3t)
Zonenselektive Verriegelung ZSI Ohne
Lokale Signalisierung Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
Displaytyp LCD-Anzeige
Messwerttyp Kilowattstundenzähler
Datenübermittlung Maximeter/Minimeter
Testberichte
Abfrage Strom und Leitung
Schutz- und Alarmeinstellungen
Momentane und angeforderte Werte
Zeitgestempelte Verläufe und Ereignistabellen
Energieverbrauchsmessung
Wartungsanzeigen
Erdschlussstrom
Qualität der Stromversorgung
Montage
Normen EN 60947-2
NEMA AB1
IEC 60947-2
UL 508
Produktzertifizierungen CB
CCC
EAC
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,8 cm
VPE 1 Breite 11,2 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 812,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 8,14 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months