|
|
|
LV434000
IFM Modbus Kommunikationsmodul Seriell ULP-Anschluss RJ45
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPact NSX100 - 250
ComPact NSX400 - 630
ComPact NS630b - 1600
ComPact NS1600b - 3200
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
IFM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schnittstellenmodul
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact MasterPact MTZ
Masterpact MasterPact NT
Masterpact MasterPact NW
ComPact ComPact NSX
ComPact ComPact NS630b - 1600
ComPact ComPact NS1600b - 3200
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact R
|
Zusatzmerkmale
Kommunikationsnetztyp
|
Universal Logic Plug auf 2-Port RJ45
Modbus, serielle Modbus Leitung Slave9,6 - 38,4 kBauds auf 1 RJ45
|
Montagemodus
|
Durch Clips
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 2 Stromversorgung
|
Eingangsspannung
|
24 V DC -20 - 10 %
|
Ausgangsspannung
|
24 V DC
|
Ausgangsstrom
|
3 A
|
Stromaufnahme
|
30 mA 24 V DC Raumtemperatur
|
Leistungsaufnahme in W
|
1,635 W
|
Speichertyp
|
EEPROM Datenspeicherung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
RJ45 Stecker
Schraubklemmenanschluss
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
cULus
CE
FCC
|
Normen
|
CISPR 22
UL 61010
UL 60950
CISPR 24
CISPR 11
IEC 60950
IACS E10
|
Höhe
|
109 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Produktgewicht
|
120 g
|
Montage
Schutzart (IP)
|
Stecker: IP20
Andere Bauteile: IP30
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…85 % bei 55 °C Betauung nicht zulässig
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Flammenfestigkeit
|
V0 entspricht UL 94
|
Stoßfestigkeit
|
+/-15 gn 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfrequenz
|
5…8,4 Hz entspricht EN/IEC 60068-2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,323 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,949 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,525 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
120,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
54
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,211 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
432
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
67 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|