|
|
|
LV434021
3PmitN Powertag ComPact NSX bis 250A Messmodul für ComPact NSX 100/160/250 Kompaktleistungsschalter
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
PowerLogic
|
Produktname
|
PowerTag M250
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Energiesensor
|
Pole
|
3P + N
|
[Imax] Max. Strom
|
250 A
|
[Ib] Basic current
|
40 A
|
Starting current
|
160 mA
|
Saturation current
|
500 A
|
Produktspezifische Anwendung
|
Energiemanagement
Überlastsalarm
Leistungsfaktor
Lastüberwachung
Stromkreisüberwachung
|
Kompatibilität des Konzentrators
|
Acti 9 Smartlink SI B
Acti 9 Smartlink SI D
Acti 9 PowerTag Link C
Acti 9 PowerTag Link
Acti 9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
Wiser IP-Modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPact NSX ComPact NSX100 - 250
Compact INV Compact INV100 - 250
ComPact NS Compact NS100 - 250
ComPacT INS Compact INS250-100 - 250
EasyPact EasyPact CVS100
EasyPact EasyPact CVS160
EasyPact EasyPact CVS250
|
Messwerttyp
|
Wirk- und Blindenergie
Wirk- und Blindleistung
Scheinleistung
Strom
Spannung
Leistungsfaktor
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 61557-12
Klasse 2 Blindenergie entspricht IEC 61557-12
Klasse 1 Wirkleistung entspricht IEC 61557-12
Klasse 2 Blindleistung entspricht IEC 61557-12
Klasse 2 Scheinleistung entspricht IEC 61557-12
Klasse 1 Strom entspricht IEC 61557-12
Klasse 0,5 Spannung entspricht IEC 61557-12
Klasse 1 Leistungsfaktor entspricht IEC 61557-12
|
Messgerätetyp
|
Leistungsfaktor 0 - 1: Klasse 1 bei 25 °C entspricht IEC 61557-12
Wirkenergie Ep IN/OUT/gesamt 0 - 281 x 10exp(9) kWh: Klasse 1 bei 25 °C entspricht IEC 61557-12
Blindenergie Ep IN/OUT/gesamt 0 - 281 x 10exp(9) kVARh: Klasse 2 bei 25 °C entspricht IEC 61557-12
Spannung U12, U23, U31 320 - 480 V: Klasse 0,5 bei 25 °C entspricht IEC 61557-12
Spannung V1N, V2N, V3N 184 - 276 V: Klasse 0,5 bei 25 °C entspricht IEC 61557-12
Strom I1, I2, I3, Iavg 8 - 250 A: Klasse 1 bei 25 °C entspricht IEC 61557-12
Scheinleistung S, S1, S2, S4 88 VA - 416 kVA: Klasse 2 bei 25 °C entspricht IEC 61557-12
Wirkleistung P, P1, P2, P4 88 W - 416 kW: Klasse 1 bei 25 °C entspricht IEC 61557-12
Blindleistung Q, Q1, Q2, Q4 88 VAR - 416 kVAR: Klasse 2 bei 25 °C entspricht IEC 61557-12
Frequenz 45 - 65 Hz
|
Montageort
|
Unten
|
Montagehalterung
|
Auf Leistungsschalter
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Produktbestimmung
|
Schaltanlage
|
Eventmanagement
|
Spannungsverlust mit gemessenem Strom bei Spannungsverlust
|
Übertragungs-Unterstützungsmedium
|
Funkfrequenz 2,4…2,4835 GHz entspricht IEEE 802.15.4 (11…26) Übertragungszeit < 5 ms
|
Emissionsleistung
|
10 mW
|
Zusatzmerkmale
[Imp] Max. Dauerstrom
|
1,2 x Zoll
|
Montagemodus
|
Aufschraubbar
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
10 Nm
|
Versorgungsspannung
|
230 V AC, +/-20 %, zwischen Phase und Neutral
400 V AC, +/-20 %, zwischen Phasen
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
60 Hz
|
Max. Stromverbrauch
|
3,7 VA
|
Normen
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
|
Höhe
|
57 mm
|
Breite
|
140 mm
|
Tiefe
|
86 mm
|
Produktgewicht
|
300 g
|
Farbe
|
Dunkelgrau (RAL 7016)
|
Montage
Gütesiegel
|
CE
|
Richtlinien
|
2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…85 °C
|
Überspannungskategorie
|
IV entspricht IEC 61010-1
|
Messkategorie
|
Kategorie III entspricht IEC 61010-2-030
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Schutzart (IK)
|
IK07 entspricht IEC 60068-2-75 Test Ehb
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % bei 55 °C entspricht IEC 60721-3-3
|
Vibrationsfestigkeit
|
3M4 entspricht IEC 60721-3-3
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Industrielle elektromagnetische Umgebung entspricht IEC 61326-1
Abgestrahlte Störungen entspricht ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetische Aussendung entspricht IEC 62311
|
Umwelteigenschaften
|
Für Einsatz in Innenräumen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
536,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,5 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
64
|
VPE 3 Höhe
|
71,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
47,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|