Schneider-Electric
 
LV434221 Bild- scope
LV434221
Modbus-Kabel für ComPacT NSX und BSCM Modbus SL mit der Länge 0,35m
EAN Code EAN Code: 
3606487034872
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts BSCM MBSL cord 0.35m
Produkt- oder Komponententyp Modbus-Kabel
Kompatible Produktfamilie ComPacT neue Generation NSX100...250
ComPacT neue Generation NSX400...630
PowerPact Multistandard
Zusatzmerkmale
Montagemodus Durch Clips
Lokalisierung am Gerät Intern
Anschlusstyp 1 RJ45
[Ue] Betriebsbemessungsspannung <= 480 V
Länge 0,35 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,400 cm
VPE 1 Breite 4,500 cm
VPE 1 Länge 9,400 cm
VPE 1 Gewicht 23,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,362 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate