Schneider-Electric
 
LV438250 Bild- scope
LV438250
Lasttrennschalter ComPact NSX200NA DC PV, 200A, 4P
EAN Code: 
3606480483615
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Compact
Produktname Compact NSX DC
Produkt oder Komponententyp Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts Compact NSX200NA DC PV
Beschreibung der Pole 4P
Netzwerkanschluss DC
Betriebsbemessungsspannung Ue 1000 V DC conforming to IEC 60947-3
Nennbetriebsstrom Ie DC-22A: 200 A DC 1000 V
Nennisolationsspannung Ui 1000 V DC conforming to IEC 60947-3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV entspricht IEC 60947-3
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 150 A at 65 °C
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 2,5 kA Trennschalter alleine
Leitungssch.-Leistungskennz. NA
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-3
Plus-Kontaktanzeige Ja
Sichtbarer Bruch No
Nutzungskategorie DC-22A
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-3
Zusatzmerkmale
Betätigungsart Kippschalter
Montagevariante Befestigt
Verbindung auf der Oberseite Vorne
Anschluss auf der Unterseite Vorne
Nennkurzzeitstrom Icw 2,5 kA während 1 s entspricht IEC 60947-3
Mechanische Lebensdauer 10000 cycles conforming to IEC 60947-3
Elektrische Lebensdauer 1500 Zyklen 1000 V DC In entspricht IEC 60947-3
Anschlussraster 35 mm
Höhe 161 mm
Breite 140 mm
Tiefe 186 mm
Produktgewicht 2,8 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947
UL 508
Produktzertifizierungen EAC
CCC
Schutzart (IP) IP20entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK) IK07
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,606 kg
Höhe VPE1 13,5 cm
Breite VPE1 14,5 cm
Länge VPE1 19 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months