Schneider-Electric
 
LV438549 Bild- scope
LV438549
Kompaktleistungsschalter ComPact NSX630N 630A TM-DC 2P, 50kA/600V DC, mit freiliegendem Kabelstecker
EAN Code EAN Code: 
3606480937903
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Produktname ComPact NSX DC
Baureihe ComPact NSX630 - 1200 DC
Kurzbezeichnung des Geräts NSX630 DC
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Anzahl der Pole 2P
Beschreibung der geschützten Pole 2t
[In] Bemessungsstrom 630 A bei 40 °C
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 600 V DC
Netzwerktyp DC
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen 50 kA Icu bei 300 V DC 1P entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 600 V DC 2P entspricht IEC 60947-2
Leistungsstufe N 50 kA 600 V DC
Name des Auslösers TM-DC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kontrolltyp Kippschalter
Montageart des Leistungsschalters Fixiert
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 600 V DC entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen 12,5 kA bei 600 V DC entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 5000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 1000 Zyklen bei 600 V Zoll
2000 Zyklen bei 600 V Zoll/2
Montagehalterung Rückwand
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Anschlussraster 45 mm
Schutzart L : für Überlastschutz (thermisch)
I : für Kurzschlussschutz (magnetisch)
Auslöserleistung 630 A bei 40 °C
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz) Einstellbar
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme 0,7 - 1 x In
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung Fixiert
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes Einstellbar
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes 2,5 - 5 x In
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung Fixiert
Erdschlussschutz Ohne
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen 6 Steckplatz (Steckplätze)
Breite (B) 185 mm
Höhe (H) 350 mm
Tiefe (T) 110 mm
Produktgewicht 9,4 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947
Produktzertifizierungen CCC
EAC
Marine
Überspannungskategorie Klasse II
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2.000 - 5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,8 cm
VPE 1 Breite 19,6 cm
VPE 1 Länge 36,8 cm
VPE 1 Gewicht 7,9 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 862
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate