Schneider-Electric
 
LV453423 Bild- scope
LV453423
Lasttrennschalter ComPact NSX800 NA DC PV Grundschalter 800A, 4P
EAN Code EAN Code: 
3606480593741
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Produktname ComPact NSX DC
Produkt- oder Komponententyp Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts Compact NSX800NA DC PV
Beschreibung der Pole 4P
Netzwerktyp DC
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 1.000 V DC entspricht IEC 60947-3
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom DC-22A: 800 A DC 1.000 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V DC entspricht IEC 60947-3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-3
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 800 A bei 65 °C
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen 20 kA Lasttrennschalter allein
Ausschaltvermögen NA
Eignung für Isolation Ja entspricht EN 60947-3
Kontaktstellungsanzeige Ja
Sichtbarer Bruch Nein
Nutzungskategorie DC-22A
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-3
Zusatzmerkmale
Kontrolltyp Kippschalter
Montagemodus Fixiert
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 20 kA während 1 s entspricht IEC 60947-3
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen entspricht IEC 60947-3
Elektrische Lebensdauer 500 Zyklen 1.000 V DC Zoll entspricht IEC 60947-3
Anschlussraster 70 mm
Höhe 327 mm
Breite 280 mm
Tiefe 147 mm
Produktgewicht 18 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-3
Produktzertifizierungen CE
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,0 cm
VPE 1 Breite 27,9 cm
VPE 1 Länge 32,7 cm
VPE 1 Gewicht 18,045 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 854
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate