Baureihe
|
FuPacT
|
Produktname
|
FuPacT ISFT
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ISFT100
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherungslasttrennschalter
|
Geräteanwendung
|
Schutz, Überwachung und Steuerung der Anlage
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Anzahl von Sicherungsträgern
|
3
|
Sicherungstyp
|
DIN
|
Sicherungsgröße
|
NH000
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-3
|
Sichtbare Trennstrecke
|
Ja
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
100 A ( 40 °C ) Verlustleistung pro Sicherung: 9 W
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
100 A bei 40 °C, Verlustleistung pro Sicherung: 9 W
|
Maximale Verlustleistung pro Pol
|
11 W
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
440 V DC
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
690 V DC
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
AC-21B: 100 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A bei 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A bei 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A bei 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A bei 380/415 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 100 A bei 220 V DC (3 Pole in Reihe)
DC-21B: 100 A bei 440 V DC (3 Pole in Reihe)
|
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
80 kA bei 415 V (AC)
80 kA bei 500 V (AC)
25 kA bei 690 V (AC)
|
Nennkurzzeitstrom Icw
|
3 kA für 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
4,4 kA bei 690 V
|
Nennleistung
|
Unterbrechungsfrei
|
Steuerungstyp
|
Griff Sicherungshalter
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Plombe
|
Montageposition
|
Vertikal
Horizontal
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene, mit speziellem Zubehör
Montageplatte
|
Montageort
|
Nebeneinander
|
Betrieb der Kontakte
|
Einfachunterbrechung
|
Mechanische Lebensdauer
|
2000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-21B: 300 Zyklen 500 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 300 Zyklen 415 V AC 50/60 Hz
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten vorgeschaltet 100 A 1,5…50 mm²
Schraubklemmenleisten nachgeschaltet 100 A 1,5…50 mm²
|
Anzugsmoment
|
3 N für Endgerät
|
Breite
|
89 mm
|
Höhe
|
141 mm
|
Tiefe
|
71 mm
|
Produktgewicht
|
0,46 kg
|
Normen
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Produktzertifizierungen
|
CE
CCC
EAC
|