Schneider-Electric
 
LV480811 Bild- scope
LV480811
Kammschiene für 1 ISFT160
EAN Code EAN Code: 
3606481165725
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Geräteabgang
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Schaltschrank-Geräteanschluss Kammsammelschiene
Kompatible Produktfamilie FuPacT FuPacT ISFT ISFT160 Sicherungslasttrennschalter
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität 2 Geräte
Anschlussposition Direktverbindung
Leitermaterial Kupfer
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,2 cm
VPE 1 Breite 21,4 cm
VPE 1 Länge 1,7 cm
VPE 1 Gewicht 295,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 12,3 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate