Schneider-Electric
 
LV480823 Bild- scope
LV480823
Klemme ISFT250 oben 35-150mm²
EAN Code EAN Code: 
3606481165824
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Kabelanschluss
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie FuPacT FuPacT ISFT ISFT250 Sicherungslasttrennschalter
Beschreibung der Pole 3P
Menge pro Satz Satz à 3
Zusatzmerkmale
Leitermaterial Aluminium
Anschlüsse - Klemmen Kabelstecker kreisförmiger Leiter35…150 mm² robust verdrillt
Kabelstecker Sektorleiter50…150 mm² robust verdrillt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,5 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 2,5 cm
VPE 1 Gewicht 182,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,4 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate