Schneider-Electric
 
LV480855 Bild- scope
LV480855
Set für die direkte Montage an 185mm-Sammelschienen (2xISFL160)
EAN Code: 
3606480341137
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Direktmontage-Set
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie Fupact ISFL ISFL160 Sicherungslasttrennschalter
Beschreibung der Pole 3P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität 185 mm-Sammelschiene und 2 ISFL160
Montagevariante Befestigt
Anschlussposition Direktverbindung
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 577 g
Höhe VPE1 6 cm
Breite VPE1 10 cm
Länge VPE1 41,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S04
Inhaltsmenge VPE2 20
Gewicht VPE2 12,306 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 40 cm
Länge VPE2 60 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months