Schneider-Electric
 
LV480888 Bild- scope
LV480888
Stromwandler, Klasse 1, 600/5A, 5VA, für Fupact ISFL 250-630
EAN Code EAN Code: 
3606480341465
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ISFL1250
ISFL250-630
Baureihe FuPacT
Produkt- oder Komponententyp Stromwandler
Geräteanwendung Stromversorgung
Kompatible Produktfamilie FuPacT Fupact ISFL ISFL250 Sicherungslasttrennschalter
FuPacT Fupact ISFL ISFL400
FuPacT Fupact ISFL ISFL630
FuPacT Fupact ISFL ISFL1250
Stromwandlerverhältnis 600/5 A
Leistungsaufnahme in VA 5 VA
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Messzubehör
Typ des Stromwandlers Messwertklasse 1
Max. Sicherheitsfaktor 5
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 800 V AC 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP20
Normen IEC 60044-1
VDE 0414
BS 7626
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Höhe 78 mm
Breite 60 mm
Tiefe 30 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 5,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 180,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,655 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months