Schneider-Electric
 
LV481001 Bild- scope
LV481001
Vigirex rhus 220/240V AC 50/60hz
EAN Code EAN Code: 
3606485434704
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe VigiPacT
Kurzbezeichnung des Geräts RHUs
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstrom-Schutzrelais
Geräteanwendung Überwachungsrelais
Schutzrelais
Montagehalterung Frontplatte
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Art der Einstellung Tastatur
Art der Einstellung der Rest-Erdschluss-Empfindlichkeit Einstellbar
Erdschluss-Empfindlichkeit 0,03…1 A, In Schritten von 0,001 A einstellbar
1…30 A, In Schritten von 0,1 A einstellbar
Zeitverzögerung bei Erdschluss Unverzögert für 0,03 A
Einstellbar 0…4,5 s für 0,03…30 A einstellbar in Schritten von 10 ms
Schwellwerteinstellung 0,015 - 1 A In Schritten von 0,001 A einstellbar vor Alarm
1 - 30 A In Schritten von 0,1 A einstellbar vor Alarm
0,03 - 1 A In Schritten von 0,001 A einstellbar Alarm
1 - 30 A In Schritten von 0,1 A einstellbar Alarm
Kompatibilität der Stromwandler VigiPacT TOA Fehlerstromsensor
VigiPacT A Fehlerstromsensor
VigiPacT L Fehlerstromsensor
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 8 A
Mindestlast 10 mA bei 12 V
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 220 - 240 V AC 50/60 Hz 70 - 110 %
Leistungsaufnahme in VA 8 VA
Überwachtes Verteilersystem 1000 V - AC bei 50/60 Hz (Maximum)
1000 V - AC bei 400 Hz (Maximum)
Erdungssystem TT
IT
TN-S
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Rückstellung Manuelle Rückstellung
Zusatzmerkmale
Prüffunktion Lokal
Ferntest
Zusammensetzung der Signalkontakte 1 Wechslerkontakt Alarm ausfallsicher
1 NO vor Alarm ausfallsicher
Messart Interne Messung Erdschlussstrom, Bereich: 20 - 200 %, Präzision:+/-20 %
Aktualisierungszeit 0,5 s
Manipulationsschutz d. Einst. Durch Zugangscode geschützt
Anschlüsse - Klemmen Alarmschaltung: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22-AWG 12
Alarmschaltung: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 22-AWG 12
Relais-Test und Fehler-Reset: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22-AWG 12
Relais-Test und Fehler-Reset: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 22-AWG 12
Sensor: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22-AWG 12
Sensor: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 22-AWG 12
Spannung vorhanden: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22-AWG 12
Spannung vorhanden: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 22-AWG 12
Stromversorgung: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22-AWG 12
Stromversorgung: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 22-AWG 12
Vor-Alarm: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22-AWG 12
Vor-Alarm: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 22-AWG 12
Drahtabisolierungslänge Alarmschaltung: 6 mm
Relais-Test und Fehler-Reset: 6 mm
Sensor: 6 mm
Spannung vorhanden: 6 mm
Stromversorgung: 6 mm
Vor-Alarm: 6 mm
[M] Anzugsdrehmoment Alarmschaltung: 0,5 Nm
Relais-Test und Fehler-Reset: 0,5 Nm
Sensor: 0,5 Nm
Spannung vorhanden: 0,5 Nm
Stromversorgung: 0,5 Nm
Vor-Alarm: 0,5 Nm
Normen EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
Breite 72 mm
Höhe 72 mm
Tiefe 117 mm
Abmessungen des Ausschnitts 68 x 68 mm
Produktgewicht 0,3 kg
Schutzart (IP) IP40 Vorderseite: conforming to IEC 60529
IP30 andere Bauteile: conforming to IEC 60529
IP20 Verbindung: conforming to IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht EN 50102
Mechanische Robustheit Schwingungen 13,2 - 100 Hz: 0,7 g
Schwingungen 2 - 13,2 Hz: +/-1 mm
Montage
Umgebungseigenschaften Feuchte Wärme, außerhalb Betrieb entspricht IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, bei Betrieb entspricht IEC 60068-2-56
Salznebel entspricht IEC 60068-2-52
Überspannungskategorie IV
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Elektromagnetische Verträglichkeit Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen: , B, entspricht CISPR 11
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung: , 3, entspricht IEC 61000-4-6
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: , 4, entspricht IEC 61000-4-2
Leitungsgebundene Suszeptibilität, energiereich: , 4, entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene Suszeptibilität, energiearm: , 4, entspricht IEC 61000-4-4
Strahlen Suszeptibilität: , 3, entspricht IEC 61000-4-3
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,5 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 15,5 cm
VPE 1 Gewicht 430,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 11,086 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate