Hauptmerkmale
Baureihe
|
VigiPacT
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RHU
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerstrom-Schutzrelais
|
Geräteanwendung
|
Überwachungsrelais
Schutzrelais
|
Montagehalterung
|
Frontplatte
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ A
|
Art der Einstellung
|
Modbus-Adresse
Tastatur
|
Art der Einstellung der Rest-Erdschluss-Empfindlichkeit
|
Einstellbar
|
Erdschluss-Empfindlichkeit
|
0,03…1 A, In Schritten von 0,001 A einstellbar
1…30 A, In Schritten von 0,1 A einstellbar
|
Zeitverzögerung bei Erdschluss
|
Unverzögert für 0,03 A
Einstellbar 0…4,5 s für 0,03…30 A einstellbar in Schritten von 10 ms
|
Schwellwerteinstellung
|
0,015 - 1 A In Schritten von 0,001 A einstellbar vor Alarm
1 - 30 A In Schritten von 0,1 A einstellbar vor Alarm
0,03 - 1 A In Schritten von 0,001 A einstellbar Alarm
1 - 30 A In Schritten von 0,1 A einstellbar Alarm
|
Kompatibilität der Stromwandler
|
VigiPacT TOA Fehlerstromsensor
VigiPacT A Fehlerstromsensor
VigiPacT L Fehlerstromsensor
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
8 A
|
Mindestlast
|
10 mA bei 12 V
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
220 - 240 V AC 50/60 Hz 70 - 110 %
|
Leistungsaufnahme in VA
|
8 VA
|
Überwachtes Verteilersystem
|
1000 V - AC bei 50/60 Hz (Maximum)
1000 V - AC bei 400 Hz (Maximum)
|
Erdungssystem
|
TT
TN-S
IT
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Rückstellung
|
Fernrückstellung
|
Zusatzmerkmale
Prüffunktion
|
Ferntest
Ferntest (per Kommunikation)
Lokal
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 Wechslerkontakt Alarm ausfallsicher
1 NO vor Alarm ausfallsicher
|
Messart
|
Interne Messung Erdschlussstrom, Bereich: 20 - 200 %, Präzision:+/-20 %
|
Aktualisierungszeit
|
0,5 s
|
Kommunikationsdienst
|
Modbus-Sklave
|
Manipulationsschutz d. Einst.
|
Durch Zugangscode geschützt
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Alarmschaltung: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22-AWG 12
Alarmschaltung: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 22-AWG 12
Relais-Test und Fehler-Reset: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22-AWG 12
Relais-Test und Fehler-Reset: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 22-AWG 12
Sensor: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22-AWG 12
Sensor: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 22-AWG 12
Spannung vorhanden: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22-AWG 12
Spannung vorhanden: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 22-AWG 12
Stromversorgung: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22-AWG 12
Stromversorgung: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 22-AWG 12
Vor-Alarm: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22-AWG 12
Vor-Alarm: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 22-AWG 12
|
Drahtabisolierungslänge
|
Alarmschaltung: 6 mm
Relais-Test und Fehler-Reset: 6 mm
Sensor: 6 mm
Spannung vorhanden: 6 mm
Stromversorgung: 6 mm
Vor-Alarm: 6 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Alarmschaltung: 0,5 Nm
Relais-Test und Fehler-Reset: 0,5 Nm
Sensor: 0,5 Nm
Spannung vorhanden: 0,5 Nm
Stromversorgung: 0,5 Nm
Vor-Alarm: 0,5 Nm
|
Normen
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Breite
|
72 mm
|
Höhe
|
72 mm
|
Tiefe
|
117 mm
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
68 x 68 mm
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Schutzart (IP)
|
IP40 Vorderseite: conforming to IEC 60529
IP30 andere Bauteile: conforming to IEC 60529
IP20 Verbindung: conforming to IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK07 entspricht EN 50102
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen 13,2 - 100 Hz: 0,7 g
Schwingungen 2 - 13,2 Hz: +/-1 mm
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Feuchte Wärme, außerhalb Betrieb entspricht IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, bei Betrieb entspricht IEC 60068-2-56
Salznebel entspricht IEC 60068-2-52
|
Überspannungskategorie
|
IV
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen: , B, entspricht CISPR 11
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung: , 3, entspricht IEC 61000-4-6
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: , 4, entspricht IEC 61000-4-2
Leitungsgebundene Suszeptibilität, energiereich: , 4, entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene Suszeptibilität, energiearm: , 4, entspricht IEC 61000-4-4
Strahlen Suszeptibilität: , 3, entspricht IEC 61000-4-3
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
430,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,086 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|