Schneider-Electric
 
LV510322 Bild- scope
LV510322
EasyPact CVS100B Leistungsschalter, 25 kA bei 415 VAC, 4P 4d, TM-D 32 A Auslöser
EAN Code EAN Code: 
3606480220296
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easypact
Baureihe Easypact CVS100-250
Produktname EasyPact CVS
Kurzbezeichnung des Geräts CVS100B
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 4P
Beschreibung der geschützten Pole 4D
Erdschlussschutz (Vigi Add On) Ohne
[In] Bemessungsstrom 32 A bei 40 °C
Netzwerktyp AC
Nutzungskategorie Kategorie A
Bemessungsgrenzkurzausschaltvermögen [Icu] 40 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Name des Auslösers TM-D
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Auslöserleistung 32 A bei 40 °C
Schutzart Kurzschlussschutz (magnetisch)
Überlastschutz (thermisch)
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Ausschaltvermögen B
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 15 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
40 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Neutralposition Links
Mechanische Lebensdauer 30000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 12000 Zyklen 415 V Zoll entspricht IEC 60947-2
Kontrolltyp Kippschalter
Einstellbereich für thermischen Schutz 22,4…32 A
Schutzeinstellung des Neutralleiters 1 x Ir (4D)
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme Einstellbar
Einstellbereich der Langzeitaufnahme 0,7 - 1 x In
Typ der Einstellung der Langzeitverzögerung Fixiert
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusses Fixiert
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusses 400 A
Kontaktstellungsanzeige Ja
Montagehalterung Rückwand
Montagemodus Fixiert
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Anschlüsse - Klemmen Schraubverbindung
Anschlussraster 35 mm
Kompatibilitätscode CVS100
Breite 140 mm
Tiefe 86 mm
Höhe 161 mm
Produktgewicht 1,9 kg
Montage
Normen IEC 60947-2
EN 60947-2
Produktzertifizierungen IEC
GOST
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,500 cm
VPE 1 Breite 14,000 cm
VPE 1 Länge 19,000 cm
VPE 1 Gewicht 2,200 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 9
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 21,097 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
print Entsorgungsinformation
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 366