[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Ausschaltvermögen
|
F
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
18 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Neutralposition
|
Links
|
Mechanische Lebensdauer
|
30000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
12000 Zyklen 415 V Zoll entspricht IEC 60947-2
|
Kontrolltyp
|
Kippschalter
|
Einstellbereich für thermischen Schutz
|
44,1…63 A
|
Schutzeinstellung des Neutralleiters
|
Kein Schutz (3D)
|
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme
|
Einstellbar
|
Einstellbereich der Langzeitaufnahme
|
0,7 - 1 x In
|
Typ der Einstellung der Langzeitverzögerung
|
Fixiert
|
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusses
|
Fixiert
|
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusses
|
500 A
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Frontseite
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Frontseite
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubverbindung
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Kompatibilitätscode
|
CVS100
|
Breite
|
140 mm
|
Tiefe
|
86 mm
|
Höhe
|
161 mm
|
Produktgewicht
|
1,9 kg
|