|
|
|
LV516332
EasyPact CVS160F Leistungsschalter, 36 kA bei 415 VAC, 3P 3d, TM-D 125 A Auslöser
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Easypact
|
Baureihe
|
Easypact CVS100-250
|
Produktname
|
EasyPact CVS
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
CVS160F
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsschalter
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3D
|
Erdschlussschutz (Vigi Add On)
|
Ohne
|
[In] Bemessungsstrom
|
125 A bei 40 °C
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
Bemessungsgrenzkurzausschaltvermögen [Icu]
|
36 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Name des Auslösers
|
TM-D
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Auslöserleistung
|
125 A bei 40 °C
|
Schutzart
|
Überlastschutz (thermisch)
Kurzschlussschutz (magnetisch)
|
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Ausschaltvermögen
|
F
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
18 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
25000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
12000 Zyklen 415 V Zoll entspricht IEC 60947-2
|
Kontrolltyp
|
Kippschalter
|
Einstellbereich für thermischen Schutz
|
87,5…125 A
|
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme
|
Einstellbar
|
Einstellbereich der Langzeitaufnahme
|
0,7 - 1 x In
|
Typ der Einstellung der Langzeitverzögerung
|
Fixiert
|
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusses
|
Fixiert
|
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusses
|
1.250 A
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Frontseite
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Frontseite
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubverbindung
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Kompatibilitätscode
|
CVS160
|
Breite
|
105 mm
|
Tiefe
|
86 mm
|
Höhe
|
161 mm
|
Produktgewicht
|
1,5 kg
|
Montage
Normen
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Produktzertifizierungen
|
GOST
IEC
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,728 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
14,244 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
53
|
|
|