Schneider-Electric
 
LV525331 Bild- scope
LV525331
EasyPact CVS250F Leistungsschalter, 36 kA bei 415 VAC, 3P 3d, TM-D 160 A Auslöser
EAN Code EAN Code: 
3606480238376
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easypact
Baureihe Easypact CVS100-250
Produktname EasyPact CVS
Kurzbezeichnung des Geräts CVS250F
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P
Beschreibung der geschützten Pole 3D
Erdschlussschutz (Vigi Add On) Ohne
[In] Bemessungsstrom 160 A bei 40 °C
Netzwerktyp AC
Nutzungskategorie Kategorie A
Bemessungsgrenzkurzausschaltvermögen [Icu] 36 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Name des Auslösers TM-D
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Auslöserleistung 160 A bei 40 °C
Schutzart Kurzschlussschutz (magnetisch)
Überlastschutz (thermisch)
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Ausschaltvermögen F
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 18 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen 415 V Zoll entspricht IEC 60947-2
Kontrolltyp Kippschalter
Einstellbereich für thermischen Schutz 112…160 A
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme Einstellbar
Einstellbereich der Langzeitaufnahme 0,7 - 1 x In
Typ der Einstellung der Langzeitverzögerung Fixiert
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusses Fixiert
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusses 1.250 A
Kontaktstellungsanzeige Ja
Montagehalterung Rückwand
Montagemodus Fixiert
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Anschlüsse - Klemmen Schraubverbindung
Anschlussraster 35 mm
Kompatibilitätscode CVS250
Breite 105 mm
Tiefe 86 mm
Höhe 161 mm
Produktgewicht 1,7 kg
Montage
Normen EN 60947-2
IEC 60947-2
Produktzertifizierungen IEC
GOST
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,500 cm
VPE 1 Breite 13,500 cm
VPE 1 Länge 19,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,934 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 15,472 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 32
VPE 3 Höhe 45,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 77,248 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 208