Schneider-Electric
 
LV525458 Bild- scope
LV525458
Leistungsschalter EasyPact CVS250N, 50kA bei 415VAC, 250A TM-D Auslöser, 4P 3d
EAN Code EAN Code: 
3606480239526
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easypact
Baureihe Easypact CVS100-250
Produktname EasyPact CVS
Kurzbezeichnung des Geräts CVS250N
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 4P
Beschreibung der geschützten Pole 3D
Erdschlussschutz (Vigi Add On) Ohne
[In] Bemessungsstrom 250 A bei 40 °C
Netzwerktyp AC
Nutzungskategorie Kategorie A
Bemessungsgrenzkurzausschaltvermögen [Icu] 50 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
40 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
80 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Name des Auslösers TM-D
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Auslöserleistung 250 A bei 40 °C
Schutzart Kurzschlussschutz (magnetisch)
Überlastschutz (thermisch)
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Ausschaltvermögen N
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 30 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
80 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Neutralposition Links
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen 415 V Zoll entspricht IEC 60947-2
Kontrolltyp Kippschalter
Einstellbereich für thermischen Schutz 0…250 A
Schutzeinstellung des Neutralleiters Kein Schutz (3D)
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme Einstellbar
Einstellbereich der Langzeitaufnahme 0,7 - 1 x In
Typ der Einstellung der Langzeitverzögerung Fixiert
Typ der Einstellung der Kurzzeitverzögerung Fixiert
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusses Fixiert
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusses 2500 A
Kontaktstellungsanzeige Ja
Montagehalterung Rückwand
Montagemodus Fixiert
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Anschlüsse - Klemmen Schraubverbindung
Anschlussraster 35 mm
Kompatibilitätscode CVS250
Breite 140 mm
Tiefe 86 mm
Höhe 161 mm
Produktgewicht 2,2 kg
Montage
Normen EN 60947-2
IEC 60947-2
Produktzertifizierungen IEC
GOST
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Schutzart (IP) IP40
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14 cm
VPE 1 Breite 15 cm
VPE 1 Länge 19 cm
VPE 1 Gewicht 2,89 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 17,34 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 427