Schneider-Electric
 
LV540311 Bild- scope
LV540311
EasyPact CVS400F Leistungsschalter, 36 kA bei 415 VAC, 4P 4d, TM-D 320 A Auslöser
EAN Code EAN Code: 
3606480247231
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easypact
Baureihe Easypact CVS400-630
Produktname EasyPact CVS
Kurzbezeichnung des Geräts CVS400F
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 4P
Beschreibung der geschützten Pole 4D
Erdschlussschutz (Vigi Add On) Ohne
[In] Bemessungsstrom 320 A bei 40 °C
Netzwerktyp AC
Nutzungskategorie Kategorie A
Bemessungsgrenzkurzausschaltvermögen [Icu] 40 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
30 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Name des Auslösers TM-D
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Auslöserleistung 320 A bei 40 °C
Schutzart Kurzschlussschutz (magnetisch)
Überlastschutz (thermisch)
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Ausschaltvermögen F
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 40 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
23 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Neutralposition Links
Mechanische Lebensdauer 15000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 6000 Zyklen 415 V Zoll entspricht IEC 60947-2
Kontrolltyp Kippschalter
Einstellbereich für thermischen Schutz 224…320 A
Schutzeinstellung des Neutralleiters 1 x Ir (4D)
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme Einstellbar
Einstellbereich der Langzeitaufnahme 0,7 - 1 x In
Typ der Einstellung der Langzeitverzögerung Fixiert
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusses Einstellbar
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusses 5 - 10 x In
Kontaktstellungsanzeige Ja
Montagehalterung Rückwand
Montagemodus Fixiert
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Anschlüsse - Klemmen Schraubverbindung
Anschlussraster 45 mm
Kompatibilitätscode CVS400
Breite 185 mm
Tiefe 110 mm
Höhe 255 mm
Produktgewicht 6,3 kg
Montage
Normen EN 60947-2
IEC 60947-2
Produktzertifizierungen GOST
IEC
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 21,000 cm
VPE 1 Breite 24,400 cm
VPE 1 Länge 30,000 cm
VPE 1 Gewicht 8,039 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 16,844 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 8
VPE 3 Höhe 50,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 76,844 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1153