Schneider-Electric
 
LV833036SP Bild- scope
LV833036SP
Ausschaltspule MX diag&com 200/250V AC/DC für MasterPact MTZ Ersatzteil
EAN Code EAN Code: 
3606480932472
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Schließerspule
Öffnerspule
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Kommuniziert
Signalisierungsfunktion Fehler
Durch Spulen versorgt
Elektrische Drucktaster aktiviert
Schließbereit oder geöffnet
[Un] voltage power supply 200/250 V AC 50/60 Hz
200/250 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung 0,7 - 1,1 Un bei Öffnung
0,85 - 1,1 Un bei Schließung
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Fixed/drawout
Maximum response time 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
65 ms bei Schließung für Masterpact MTZ1
80 ms bei Schließung für Masterpact MTZ2
90 ms bei Schließung für Masterpact MTZ3
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 242,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,192 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate