Schneider-Electric
 
LV833098 Bild- scope
LV833098
Klemmenleiste 3-adrig für Einschubkassette MasterPact MTZ1
EAN Code EAN Code: 
3606480816468
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Geräteanwendung Sekundäre Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1
Menge 1 Stück
Zusatzmerkmale
Montagemodus Einschubtechnik
Verdrahtungsmodus 3 Leitungen
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,9 cm
VPE 1 Breite 4,8 cm
VPE 1 Länge 7,7 cm
VPE 1 Gewicht 23,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate