Schneider-Electric
 
LV833099 Bild- scope
LV833099
Anschlussklemme 6-polig Bemessungsstrom für Einschubkassette MasterPact MTZ
EAN Code EAN Code: 
3606480816475
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Geräteanwendung Sekundäre Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1
Menge 1 Stück
Zusatzmerkmale
Montagemodus Einschubtechnik
Verdrahtungsmodus 6 Drähte
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,9 cm
VPE 1 Breite 4,8 cm
VPE 1 Länge 7,7 cm
VPE 1 Gewicht 28,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate