Schneider-Electric
 
LV833118 Bild- scope
LV833118
Verdrahtung für MX/XF/MN diag & com für MasterPact MTZ1
EAN Code EAN Code: 
3606480816345
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Verkabelung
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Leistungsschalter
Lokalisierung am Gerät Klemmenblock
Position des Anschlusses Oberer Steckverbinder
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,500 cm
VPE 1 Breite 3,500 cm
VPE 1 Länge 15,500 cm
VPE 1 Gewicht 5,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,022 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate