Schneider-Electric
 
LV833118SP Bild- scope
LV833118SP
Verdrahtung für MX/XF/MN diag & com für MasterPact MTZ1 Ersatzteil
EAN Code EAN Code: 
3606481374493
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Verkabelung
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Leistungsschalter
Lokalisierung am Gerät Klemmenblock
Position des Anschlusses Oberer Steckverbinder
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 3,1 cm
VPE 1 Länge 8,3 cm
VPE 1 Gewicht 12,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 720,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate