|
|
|
LV833179SP
MCH Motorantrieb 277/415V AC MTZ1 Ersatzteil
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MCH
|
Produkt oder Komponententyp
|
Motormechanismus
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact MTZ1
|
Zusatzmerkmale
Betätigungsart
|
Standard
|
Steuerkreisspannung
|
440 - 480 V AC 50/60 Hz
277 - 415 V AC 50/60 Hz
|
Schwellen-Auslösespannung
|
0,85 - 1,1 Un
|
Maximale Leistungsaufnahme in VA
|
180 VA
|
Überstromschutz
|
2...3 x In 0,1 s
|
Maximale Ladezeit
|
3 s
|
Max. Betätigungsfrequenz
|
<= 3 Zyklen pro Minute
|
Provided contact
|
Positionsmeldeschalterkontakt bei 240 V 10 A
|
Montage
Gelieferte Ausrüstung
|
1 Anweisungsblatt
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Packing Units
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
800 g
|
Höhe VPE1
|
6,5 cm
|
Breite VPE1
|
12,5 cm
|
Länge VPE1
|
18 cm
|
Offer Sustainability
Vertragliche Gewährleistung
|
|