Schneider-Electric
 
LV833623SP Bild- scope
LV833623SP
Anschlussverbreiterung 95mm MTZ1 4P 630/1600A Fest/Einschub
EAN Code: 
3606481186485
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt oder Komponententyp Lasttraverse
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie Masterpact MTZ1 circuit breaker
Beschreibung der Pole 4P
Zusatzmerkmale
Montagevariante Einschubtechnik
Befestigt
Position des Anschlusses Front
Rückseite
Anschlussposition Horizontal
Nennstrom [In] 1600 A
630 A
250 A
1250 A
800 A
1000 A
Anschlussraster 95 mm
Gelieferte Ausrüstung 1 instruction sheet
Angebotstyp Ersatzteil
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,823 kg
Höhe VPE1 5,5 cm
Breite VPE1 20,5 cm
Länge VPE1 27 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate