Schneider-Electric
 
LV833645SP Bild- scope
LV833645SP
Anschlussadapter Kabelschuhe MTZ1 4P 630/1600A Fest/Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606481186522
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Kabelschuh-Adapter
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole 4P
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz Satz à 4
Montagemodus Fixiert
Einschubtechnik
Position des Anschlusses Frontseite
Rückseite
[In] Bemessungsstrom 800 A
1600 A
630 A
1000 A
1250 A
250 A
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,5 cm
VPE 1 Breite 27,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 5,68 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 17,7 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate