|
|
|
LV833661SP
Ausschaltspule MX 100/130V AC/DC für MasterPact MTZ Ersatzteil
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Spannungsauslösung
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
|
Typ des Spannungsauslösers
|
Schließerspule
Öffnerspule
|
Zusatzmerkmale
[Un] voltage power supply
|
100 - 130 V AC 50/60 Hz
100 - 130 V DC
|
Schwellenwert-Auslösespannung
|
0,7 - 1,1 Un bei Öffnung
0,85 - 1,1 Un bei Schließung
|
Holding power consumption
|
4,5 W
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fixed/drawout
|
Maximum response time
|
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
65 ms bei Schließung für Masterpact MTZ1
80 ms bei Schließung für Masterpact MTZ2
90 ms bei Schließung für Masterpact MTZ3
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Anleitungsblatt
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
237,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,513 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|