|
|
|
LV833668SP
Unverzögerter Unterspannungsauslöser MN 24/30V AC/DC MTZ Ersatzspule
|
|
|
Hauptmerkmale
Maximum response time
|
45 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
95 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2
95 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
|
Baureihe
|
Masterpact
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterspannungsauslöser
|
Geräteanwendung
|
Sicherheit
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
|
Typ des Spannungsauslösers
|
Unverzögert
|
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp
|
Standard
|
[Un] voltage power supply
|
24 V AC 50/60 Hz
24 - 30 V DC
|
Schwellenwert-Auslösespannung
|
0,35 - 0,7 Un Öffnung
0,85 Un Schließung
|
Holding power consumption
|
4,5 W
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fixed/drawout
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Anleitungsblatt
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
212,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,955 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|