Schneider-Electric
 
LV833725 Bild- scope
LV833725
Einschubkassette MasterPact MTZ1 4P 630/1250A H1/H2/H3
EAN Code EAN Code: 
3606480812941
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Typ des Zubehörs Montagezubehör
Produktkompatibilität Masterpact MTZ1 06-12 H2
Masterpact MTZ1 06-12 HA
Masterpact MTZ1 06-12 H3
Masterpact MTZ1 06-12 L1
Beschreibung der Pole 4P
Leistungsstufe H2
HA
H3
L1
Zusatzmerkmale
Montagemodus Einschubtechnik
[In] Bemessungsstrom 1250 A bei 40 °C
Höhe 322 mm
Breite 358 mm
Tiefe 291 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 53,0 cm
VPE 1 Breite 40,0 cm
VPE 1 Länge 40,0 cm
VPE 1 Gewicht 22,823 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate