Schneider-Electric
 
LV833726 Bild- scope
LV833726
Einschubkassette MasterPact MTZ1 4P 1600A H1/H2/H3 und 1000A/L1
EAN Code EAN Code: 
3606480812958
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Typ des Zubehörs Montagezubehör
Produktkompatibilität Masterpact MTZ1 06-10 L1
Masterpact MTZ1 16 H2
Masterpact MTZ1 16 HA
Masterpact MTZ1 16 H3
Masterpact MTZ1 16 L1
Beschreibung der Pole 4P
Leistungsstufe L1
H2
HA
H3
L1
Zusatzmerkmale
Montagemodus Einschubtechnik
[In] Bemessungsstrom 1600 A bei 40 °C
Höhe 322 mm
Breite 358 mm
Tiefe 291 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 54,0 cm
VPE 1 Breite 40,0 cm
VPE 1 Länge 38,0 cm
VPE 1 Gewicht 25,589 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate