Schneider-Electric
 
LV833755 Bild- scope
LV833755
Und/oder Wechsler SPS-Ausführung Teststellungskontakt (1 max.)
EAN Code EAN Code: 
3606480803710
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts CT
Produkt- oder Komponententyp Hilfskontakt
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Zusammensetzung der Signalkontakte 1 S/Ö
Zusatzmerkmale
Typ der Hilfskontakte Niedrigschwellig
Betrieb der Hilfskontakte Prüfposition
Montagemodus Einschubtechnik
[Ie] Betriebsbemessungstrom DC-12: 0,3 A bei 250 V DC
DC-12: 0,8 A bei 125 V DC
DC-12: 2,5 A bei 24/48 V DC
AC-12: 5 A bei 24/48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A bei 240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A bei 380 V AC 50/60 Hz
Mindestlast 2 mA bei 15 V
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 5,0 cm
VPE 1 Länge 5,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,012 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate