Schneider-Electric
 
LV833778 Bild- scope
LV833778
Verriegelung Trennstellung Einschubkass. MTZ1 Ronis 2 Schloss+1 Schlüssel
EAN Code EAN Code: 
3606480811791
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Anpassungsbausatz
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Kurzbezeichnung des Geräts Schloss + Anpassungsbausatz
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung Gehäuse
Montagemodus Einschubtechnik
Typ der Verriegelung Ronis
Anzahl der Schlösser 2
Anzahl der Tasten 2
Stellung der Schlüsselverriegelung Getrennt
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Verschiedene Schlüssel
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,3 cm
VPE 1 Breite 3,5 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 290,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate