Schneider-Electric
 
LV833788SP Bild- scope
LV833788SP
VPOC Chassisverriegelung für MasterPact MTZ1 Einschubkassette
EAN Code EAN Code: 
3606481186645
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Regalverriegelung
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kurzbezeichnung des Geräts VPOC
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung Gehäuse
Montagemodus Einschubtechnik
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,100 cm
VPE 1 Breite 15,000 cm
VPE 1 Länge 21,000 cm
VPE 1 Gewicht 30,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 500,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate