Schneider-Electric
 
LV833792 Bild- scope
LV833792
Ausschaltspule MX diag&com 24/30V DC, 24V AC MasterPact MTZ1 Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480814815
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts MX diag & com
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Öffnerspule
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Kommuniziert
Signalisierungsfunktion Durch Spulen versorgt
Fehler
Elektrische Drucktaster aktiviert
Schließbereit oder geöffnet
[Un] voltage power supply 24 - 30 V DC
24 V AC 50/60 Hz
Schwellenwert-Auslösespannung 0,7 - 1,1 Un bei Öffnung
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Einschubtechnik
Maximum response time 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 4,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,167 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate