Schneider-Electric
 
LV833794 Bild- scope
LV833794
Ausschaltspule MX diag&com 100/130V AC/DC für Masterpact MTZ1 Einschub
EAN Code: 
3606480814839
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts MX diag & com
Produkt oder Komponententyp Spannungsauslöser
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Öffnerspule
Zusatzmerkmale
Betätigungsart Kommuniziert
Signalisierungsfunktion Elektrische Drucktaster aktiviert
Schließbereit oder geöffnet
Fehler
Durch Spulen versorgt
[Un] voltage power supply 100 - 130 V AC 50/60 Hz
100 - 130 V DC
Schwellen-Auslösespannung 0,7 - 1,1 Un bei Öffnung
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Einschubtechnik
Maximum response time 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate